De ROKIT Locator van Bosch Rexroth is intelligente lokalisatiesoftware die de positie en oriëntatie van een groot aantal voertuigtypes, zoals autonome mobiele robots (AMR), automatisch geleide voertuigen (AGV) of handmatige vorkheftrucks, op betrouwbare wijze volgt in uiteenlopende veranderende logistieke omgevingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een krachtig algoritme dat de natuurlijke omgeving met een lasersensor op het voertuig automatisch detecteert en in kaart brengt. Vertrouw op bewezen Bosch Rexroth technologie en profiteer van lokalisatiesoftware die wereldwijd al duizenden keren wordt gebruikt door klanten in verschillende industrieën en toepassingsgebieden. Met dit realtime lokalisatiesysteem (RTLS) levert Bosch Rexroth een sleuteltechnologie en lost het probleem van lokalisatie voor uw wagenpark op met maximale flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid.
FAQ
Waarom zou ik de ROKIT Locator gebruiken om mijn voertuigen te lokaliseren?
De Rexroth ROKIT Locator is een op SLAM gebaseerde software voor de lokalisatie van zowel mobiele robots als handmatig aangedreven heftrucks. Deze is geschikt voor verschillende voertuigtypen en -groottes. De one-fits-all module met open standaarden past zich perfect aan uw behoeften aan. De module werkt betrouwbaar zonder de infrastructuur aan te passen met reflectoren etc. en kan eenvoudig worden geïntegreerd in uw bestaande systemen. Bekijk de video en ontdek de kernvoordelen van deze geavanceerde lokalisatiesoftware, evenals de unieke aspecten en concurrentievoordelen die de ROKIT Locator tot een gamechanger maken bij het tracken van mobiele robots en handmatig aangedreven heftrucks.
Is de ROKIT Locator geschikt voor mijn toepassing?
De Rexroth ROKIT Locator is een one-fits-all module voor mobiele robots die flexibel kan worden geïntegreerd en met hoge efficiëntie werkt in dynamische omgevingen. Vraagt u zich af of de software geschikt is voor uw toepassing? In deze FAQ-video wordt uitgelegd waarom de op laser-SLAM gebaseerde lokalisatiesoftware de ideale oplossing is voor uw vloot.
Hoe kan ik de lokalisatiesoftware in mijn voertuig integreren?
Deze FAQ-video illustreert hoe eenvoudig en efficiënt de systeemintegratie van de ROKIT Locator kan zijn. Ontdek de veelzijdigheid van de modulaire lokalisatiesoftware en ontdek hoe deze kan worden geïmplementeerd als een Docker-gebaseerde en een app-gebaseerde oplossing. You decide.
Hoe kan ik grote magazijnen snel en efficiënt in kaart brengen?
Het in kaart brengen van grote magazijnen is niet langer een tijdrovend proces. Met de Rexroth ROKIT Locator brengt u in slechts enkele stappen en zonder een expert ter plaatse het magazijn in kaart. Wilt u de ROKIT Locator-kaart afstemmen op een bestaand frame? Geen probleem. In deze FAQ-video leert u hoe eenvoudig het in kaart brengen en afstemmen van kaarten is.
Hoe kan ik uitvaltijd voorkomen bij mijn mobiele robots?
Eerst en vooral moet u vertrouwen op een krachtige lokalisatiesoftware zoals de Rexroth ROKIT Locator om een betrouwbare werking van uw mobiele robots te garanderen. Maar er is meer om te overwegen, omdat de wisselwerking van de software met de omgeving, de gebruikte lasersensor en de kwaliteit van de gemaakte kaart ook een belangrijke rol spelen bij lokalisatie. In deze FAQ-video leert u hoe de ROKIT Locator zichzelf lokaliseert en welke factoren belangrijk zijn voor lokalisatie.
Hoe kan ik mijn magazijnkaart updaten en uitbreiden, d.w.z. na veranderingen in de omgeving?
Bent u het beu om uw magazijn voortdurend opnieuw in kaart te brengen voor uw mobiel robotvloot vanwege de dynamiek in uw omgeving? De Rexroth ROKIT Locator maakt een einde aan dit tijdrovende proces! Wanneer uw magazijnomgeving verandert, werkt de ROKIT Locator uw kaart automatisch bij. Wilt u een nieuw gebied aan de kaart toevoegen? Ook hier kan de kaart eenvoudig worden aangepast - zonder uitvaltijd. In deze FAQ-video laten we u zien hoe automatische kaartupdates en kaartuitbreidingen werken.
Kan ik de software eerst testen en wordt er ondersteuning aangeboden?
Wat gebeurt er nadat de Rexroth ROKIT Locator is geïmplementeerd? Wat als er vragen opduiken? In deze FAQ-video geven we een overzicht van de uitgebreide service- en ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn met onze lokalisatiesoftware voor mobiele robots en handmatig aangedreven heftrucks. Lees meer over de diagnostische functies waartoe u zelf via de gebruiksvriendelijke interface aXessor toegang heeft en leer hoe u eenvoudig gegevens kunt verzenden voor een verzoek om ondersteuning. Als u op de hoogte wilt blijven van regelmatige software-updates, gebruikt u het onderstaande contactformulier om u te registreren voor onze nieuwsservice.